AVENTICS-8315020764

AVENTICS™ Grasa 8315020764

366,28 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AGS-1KG

Para cilindros y válvulas
Para cilindros con y sin vástago de émbolo, así como para válvulas
Tipo
AGS
Silicona
sin silicona
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Viscosidad cinemática a
40 °C
Viscosidad cinemática
150 cSt
Recipiente
Conector
Densidad a
20 °C
Densidad
0.85 g/cm3
Peso
1 kg

Documentos y dibujos