AVENTICS-7320752000

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320752000

67,05 €
CANT.:

Descripción del producto

FSR-75,0-HNBR-G014-IN

Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
130 °C
Resistencia a la temperatura
Resistente al calor
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Diámetro exterior
75 mm
Fuerza de retención
160 N
Volumen
28 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
165 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
91 mm³
Dureza según norma
70 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
Rosca interior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Peso
0.03 kg

Características

  • Resistencia térmica

Documentos y dibujos