No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-7320502000

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320502000

44,74 €
CANT.:

Descripción del producto

FSR-50,0-HNBR-G018-IN

Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
130 °C
Resistencia a la temperatura
Resistente al calor
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Diámetro exterior
50 mm
Fuerza de retención
64 N
Volumen
8 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
110 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
91 mm³
Dureza según norma
70 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
Rosca interior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Peso
0.02 kg

Características

  • Resistencia térmica

Documentos y dibujos