No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5811430000

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 1 5811430000

141,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V581-5/3CC-I1-AIR-AA-X-T0

Accionamiento
neumático
Principio de conmutación
5/3, posición central cerrada
Tipo de conexión
conexión por placas
Caudal nominal Qn
1100 l/min
conexión de aire comprimido salida
Placa base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Normas
ISO 5599-1
Tipo de válvula
válvula de corredera
Versión
ISO 1
bloqueable
bloqueable
Principio de unión
Principio de placa base simple
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Versión conexión de aire comprimido
posición central cerrada
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base ISO 5599-1
Valor guía de caudal C
4.3 l/(s*bar)
Tornillo de fijación
con hexágono interior

Características

  • Sistema de válvula estandarizado
  • ISO de tamaño 1 a 4 disponible
  • Diseño robusto
  • Aceleradores de escape integrados
  • Numerosos rangos de voltaje
  • Rango de presión máximo de 16 bar
  • Interfaz CNOMO
  • Dimensiones pequeñas
  • Tiempos de cambio rápidos
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea

Documentos y dibujos