No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5803860000

AVENTICS™ Placa final izquierda, Placa final derecha 5803860000

42,09 €
CANT.:

Descripción del producto

ENDPIECE

Tipo
Placa final
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
escape no captado
tamaño de construcción
ISO 2, ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.24 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos