No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5802680000

AVENTICS™ Intermediate plate for separate air supply, ports 2 and 4 on bottom 5802680000

60,28 €
CANT.:

Descripción del producto

SUB BASE 580-268 G 3/8

Tipo
Placa base
Tipo
Placa intermedia para alimentación de aire separada
Dirección conexión neum. (1)
Hacia abajo
Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Dirección conexión neum. (2,4)
Hacia abajo
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)
Hacia abajo
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
escape no captado
Dirección conexión neum. (14)
Hacia abajo
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
Orificio
G 3/8
tamaño de construcción
ISO 2
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Peso
0.52 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos