No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5801510000

AVENTICS™ Placa final izquierda, Placa final derecha 5801510000

101,64 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ISO1,G3/8-G1/4 PAIR

Tipo
Placa final
Dirección conexión neum. (1)
Son posibles ambas direcciones
Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)
Son posibles ambas direcciones
Orificio 3 / 5
G 3/8
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
escape no captado
tamaño de construcción
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.26 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos