No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5794625220

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579 5794625220

80,61 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V579-3/2NO-DA08-024AC-04-EV4-EXT

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
600 l/min
Principio de conmutación
3/2
Versión
NA
conexión de aire comprimido salida
Ø 8x1
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio AC
24 V
Tensión de servicio AC
24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +15%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +15%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
exterior
Tipo de válvula
válvula de asiento
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Principio de unión
válvula individual
Presión de pilotaje mín.
2 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C

Características

  • Conexiones integradas
  • Montaje individual o en bloque disponible
  • Amplio rango de tensión
  • Serie adecuada para ambientes con polvo

Documentos y dibujos