No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5791600010

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579 5791600010

59,56 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V579-3/2NO-DA08-04-RV2

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
600 l/min
Principio de conmutación
3/2
Clase de reposición
Con reposición por resorte
Elemento de accionamiento
Con accionamiento neumático monoestable
conexión de aire comprimido salida
Ø 8x1
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
válvula de asiento
bloqueable
bloqueable
Principio de unión
Válvula de concatenación
Principio de unión
Principio de arandela
Presión de pilotaje mín.
2 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Versión conexión de aire comprimido
NA
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
Ø 4

Características

  • Conexiones integradas
  • Montaje individual o en bloque disponible
  • Amplio rango de tensión
  • Serie adecuada para ambientes con polvo

Documentos y dibujos