No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5776275302

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07 5776275302

171,51 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
CD07
Principio de conmutación
5/2, biestable
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
1200 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803:2006
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Índice de compatibilidad
13, 14
válvula de base con conector eléctrico
válvula de base sin bobina
Duración de conexión
100 %
Principio de obturación
hermetizante suave
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Resistencia a la temperatura
-25 °C resistente◡al◡frío
Material carcasa
Zinc fundido a presión, Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Adecuadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes a fluctuaciones de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos