AVENTICS-5763510210

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD01-PA 5763510210

118,86 €
CANT.:

Descripción del producto

CD01 - 5/2AR - 012DC

B10
Caudal nominal Qn
1010 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
Placa base DIN ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
12 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma C
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Certificados
Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
Normas
ISO 15407-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
26 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión
conexión por placas
Reposición
con retorno por aire interno
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base DIN ISO 15407-1
conexión de aire comprimido escape
Placa base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada
Placa base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
Placa base DIN ISO 15407-1
Consumo de potencia DC
1.6 W
tamaño de construcción
26 mm

Características

  • Sistema de válvulas estandarizadas con un tamaño de 26 mm
  • Alta flexibilidad y funcionalidad
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Rango de presión hasta 16 bar
  • Se puede combinar con la serie CD02-AL

Documentos y dibujos