AVENTICS-5763503183

AVENTICS™ Puentes de contacto, serie CON-CB 5763503183

24,76 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-CB-SNAP8-3-1

Variante
Ø8 de encaje
Número de bobinas magnéticas
1
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Sección de conductor
0.14 mm²
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica 1
Enchufe
Número de polos
De 3 polos
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2
Hembrilla
Conexión eléctrica 2
forma C
Número de polos
De 2 polos
Salida de cable
recto
Tensión↩de servicio
24 V
Tensión↩de servicio
DC
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-20% / +20%
Indicador de estado LED válvula
Amarillo
Tornillo de fijación
M2,5 con ranura
Par de apriete para tornillos de fijación +0,05
0.25 Nm
Peso
0.012 kg
Carcasa
poliéteramida
Juntas
Caucho fluorado

Características

  • Puentes de contacto para adaptar válvulas de pilotaje eléctrico con el conector de enchufe forma C
  • Especialmente apto para las serie CD01-PA, 579/589
  • Conexión individual a través de M12x1
  • Snap Ø8

Documentos y dibujos