AVENTICS-5763500414

AVENTICS™ Tapón ciego, serie CON-CB 5763500414

14,62 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-CB-MS-MINIDIN-END

Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo
para serie CD01-PL
Tipo de protección
IP65
Peso
0.006 kg
Material carcasa
Polioximetileno

Documentos y dibujos