No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5727855302

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/4, Serie 740 5727855302

548,49 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V740-5/4CC-DI06-NONE-07-BASIC

Accionamiento
eléctrico
Advertencia
Posición de conmutación 4 (bobina a y b = accionada)
Principio de conmutación
5/4, posición central cerrada
Función de válvula
posición central cerrada
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
700 l/min
conexión de aire comprimido salida
3/8"
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Válvula de base del equipo
EN 175301-803:2006, válvula de base sin bobina
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
hermetizante suave
Índice de compatibilidad
14
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
20 ms
Tiempo de desconexión típ.
54 ms
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.551 kg
Material carcasa
Polioximetileno

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad alta
  • Posibilidad de montaje de la placa base y del bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX

Documentos y dibujos