No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5727515280

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/4, Serie 740 5727515280

543,24 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V740-5/4CC-DI06-230AC-07

Accionamiento
eléctrico
Advertencia
Posición de conmutación 4 (bobina a y b = accionada), opcional en ATEX
Principio de conmutación
5/4, posición central ventilada
Función de válvula
posición central ventilada
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
700 l/min
conexión de aire comprimido salida
Ø 8x1
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
230 V AC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
hermetizante suave
Índice de compatibilidad
14
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
20 ms
Tiempo de desconexión típ.
54 ms
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.539 kg
Material carcasa
Polioximetileno

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad alta
  • Posibilidad de montaje de la placa base y del bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX

Documentos y dibujos