No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5727510220

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/4, Serie 740 5727510220

543,24 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V740-5/4CC-DI06-024DC-07

Accionamiento
eléctrico
Advertencia
Posición de conmutación 4 (bobina a y b = accionada), opcional en ATEX
Principio de conmutación
5/4, posición central ventilada
Función de válvula
posición central ventilada
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
700 l/min
conexión de aire comprimido salida
Ø 8x1
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10 % / +10 %
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
hermetizante suave
Índice de compatibilidad
13, 14
Consumo de potencia DC
2.1 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
20 ms
Tiempo de desconexión típ.
54 ms
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad alta
  • Posibilidad de montaje de la placa base y del bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX

Documentos y dibujos