No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5727400220

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740 5727400220

183,79 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V740-5/2AR-024DC-07

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
700 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
Ø 8x1
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando, no encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Tipo de válvula
Válvula de asiento de membrana
Conector de válvula
Con conector de válvula
Estrangulador
con estrangulador
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
con retorno por aire interno
Principio de unión
Principio de placa base simple, Principio de arandela
bloqueable
bloqueable
Resistencia a la temperatura
-25 °C resistente◡al◡frío
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad alta
  • Posibilidad de montaje de la placa base y del bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX

Documentos y dibujos