No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5717451000

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740-CP 5717451000

124,72 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V740-5/2AS-07-CP

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
950 l/min
Principio de conmutación
5/2
Clase de reposición
con retorno por aire interno
conexión de aire comprimido salida
Ø 10x1
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Accionamiento auxiliar manual
sin
ATEX
adecuado para ATEX
Tipo de válvula
Válvula de asiento de membrana
Pilotaje
interior
bloqueable
bloqueable
Resistencia a la corrosión
protegido contra la corrosión
Estrangulador
con estrangulador
Principio de unión
Principio de arandela, Principio de placa base simple
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad alta
  • Posibilidad de montaje de la placa base y del bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX

Documentos y dibujos