No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5710500100

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07 5710500100

120,48 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD07-5/2XX-SR-G014-G014-G018-S

Accionamiento
neumático
tamaño de construcción
CD07
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de conexión
Conexión tubo
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Norma conexión de aire comprimido
según ISO 228-1
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada
G 1/8
Caudal nominal Qn
1200 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
ATEX
Adecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Adecuadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes a fluctuaciones de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos