No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5673011310

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 567 5673011310

782,95 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V567-3/2NC-SR-230AC

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
13620 l/min
Principio de conmutación
3/2
Versión
NA/NC
Presión de funcionamiento mín.
3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Pilotaje
exterior, interior
Tipo de válvula
válvula de asiento
Tipo de conexión
conexión por placas
Presión de pilotaje mín.
3.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
G 1

Características

  • Carcasa robusta de aluminio
  • Montaje en bloque
  • Adecuadas para un alto rango de caudal/alta presión de trabajo
  • Ideal para entornos exigentes
  • Temperatura de aplicación de hasta +120 °C para versiones con operación neumática

Documentos y dibujos