No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5672010000

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 567 5672010000

440,36 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V567-3/2NC-SR

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
13620 l/min
conexión de aire comprimido salida
G 1
Tipo de conexión
conexión por placas
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tipo de válvula
válvula de asiento
Presión de pilotaje mín.
3.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Peso
1.8 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Acrilonitrilo butadieno estireno, Caucho de carbono fluorado

Características

  • Carcasa robusta de aluminio
  • Montaje en bloque
  • Adecuadas para un alto rango de caudal/alta presión de trabajo
  • Ideal para entornos exigentes
  • Temperatura de aplicación de hasta +120 °C para versiones con operación neumática

Documentos y dibujos