No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5654410000

AVENTICS™ Placa base individual, para serie 563 - 565 5654410000

133,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

COMPL. 565-441

Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (1)
Hacia abajo
Conexión de aire comprimido 1
G 1/2
Dirección conexión neum. (2,4)
Hacia abajo
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/2
Dirección conexión neum. (3,5)
Hacia abajo
Orificio 3 / 5
G 1/2
Dirección conexión neum. (12)
Hacia abajo
Dirección conexión neum. (14)
Hacia abajo
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
30 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Peso
0.37 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión

Documentos y dibujos