No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5644420000

AVENTICS™ Placa base individual, Serie 563, 565, 567 5644420000

87,98 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

COMPL. 564-442

Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (1)
Lateral
Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Dirección conexión neum. (2,4)
Lateral
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)
Lateral
Orificio 3 / 5
G 3/8
Dirección conexión neum. (12)
Lateral
Dirección conexión neum. (14)
Lateral
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
30 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Peso
0.37 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión

Documentos y dibujos