No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5634050100

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04 5634050100

229,84 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD04-3/2NC-SR-RLD-G018-G018-S

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
900 l/min
Principio de conmutación
3/2
Versión
NC/NA
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Elemento de accionamiento
monoestable
Elemento de accionamiento
Palanca giratoria, de encaje
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
conexión por placas
Conexión tubo
Fuerza de accionamiento mín.
15 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
65 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/8
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
Peso
0.5 kg

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Conveniente para temperaturas ambiente extremas
  • Resistente a las fluctuaciones de voltaje
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos