AVENTICS-5514400040

AVENTICS™ Juego de piezas de fijación 5514400040

144,46 €
CANT.:

Descripción del producto

551-440-4

Tipo
juego de montaje
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Número máx. de posiciones de la válvula
4
Peso
0.13 kg
Material de los tornillos
Acero
Material tirante
Acero
Material escuadra de fijación
Aluminio