No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5510251100

AVENTICS™ Temporizador neumático 5510251100

262,27 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

551-025 110

Versión
NA
Retraso de tiempo
10 s
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Función lógica
NADA (NO)
Caudal nominal Qn
120 l/min
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Presión de pilotaje mín.
1.05 bar
Presión de pilotaje máx.
7 bar
Estrangulador
con estrangulador
Peso
0.125 kg
Material carcasa
Polioximetileno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos