No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5342010200

AVENTICS™ Válvulas selectoras (OR) 5342010200

69,88 €
CANT.:

Descripción del producto

NW4 Q6X1

Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 6x1
conexión de aire comprimido salida
Ø 6x1
Anchura nominal NW
4 mm
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Peso
0.12 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscado
Aluminio

Documentos y dibujos