No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5230033502

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 5230033502

4,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-523-032-063-RM6

Para serie
TRB, CVI, 523
Cilindro-Ø mín.
32 mm
Cilindro-Ø máx.
63 mm
Material carcasa
Poliamida
Peso
0.028 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos