No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-52000380

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 520, con reposición por resorte 52000380

127,50 €
CANT.:

Descripción del producto

AVENTICS serie 520 es una línea de miniválvulas solenoides neumáticas ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas tienen bobinas de alta calidad resistentes al calor y la humedad y son adecuadas para altas temperaturas ambientales y ambientes hostiles. Se pueden instalar sobre bases acoplables para aplicaciones de manifolds. Las válvulas AVENTICS 520 son adecuadas para aplicaciones de automoción, empaquetadura de cajas, embalaje y fabricación de neumáticos.

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
600 l/min
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803
Tipo de protección con conexión
IP65
Anchura de válvula de pilotaje previo
18 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
1.6 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
20 ms
Tiempo de desconexión típ.
30 ms
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.095 kg
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Cuerpo roscado de plástico G1/8 con juntas NBR para una vida útil prolongada
  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Rango de temperatura ambiental: 5° C a 50° C
  • Cumple todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos