AVENTICS-3661304000

AVENTICS™ Tornillo AA4, Serie CM1 3661304000

33,24 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AA4-CN16-AISI 1045

Diámetro de émbolo
63 mm, 80 mm
Ø del pivote
16 mm
Peso
0.08 kg
Material carcasa
Acero

Documentos y dibujos