AVENTICS-3531080040

AVENTICS™ Conexión rotatoria 3531080040

456,12 €
CANT.:

Descripción del producto

NW7-(550-1100)U/MIN

número de líneas pilotadas
1
Conexión rotatoria
M16, derecha
Número de revoluciones máx.
1270 1/min
Conexión de aire comprimido
M14x1,5
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
40 °C
Fluido
Agua
Número de revoluciones máx.
1270 1/min
Peso
0.33 kg