No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3530200300

AVENTICS™ Manómetros 3530200300

21,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

(0-10) BAR PSI D27

Tipo de construcción manómetro
manómetro de tubo elástico, conexión posterior
Conexión de aire comprimido
Ø 6
Diámetro nominal
28 mm
Campo d'impiego mín.
0 bar
Zona de utilización máx.
10 bar
Gama de indicación min.
0 bar
Gama de indicación max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Color de fondo
Blanco
Unidad de la escala principal (exterior)
bar
Color de la escala principal (exterior)
Negro
Unidad de la escala secundaria (interior)
psi
Color de la escala secundaria (interior)
Rojo
Color de la aguja
Negro
Peso
0.016 kg
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes
  • Manómetros disponibles con o sin pantalla de área de trabajo ajustable
  • Manómetros especiales disponibles como la carcasa de acero inoxidable o manómetros llenos de glicerina

Documentos y dibujos