No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3530040020

AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-LIG 3530040020

294,99 €
CANT.:

Descripción del producto

PG1-ROB-DA06-STD-D60P(0-10)24V= LAMPE

Tipo de construcción manómetro
manómetro de tubo elástico, conexión posterior
Resistencia a la corrosión
resistente al clima tropical, protegido contra la corrosión
Clase de calidad
1
Conexión de aire comprimido
Ø 6x1
Diámetro nominal
60 mm
Valor de escala
0.5
Campo d'impiego mín.
0 bar
Zona de utilización máx.
8 bar
Gama de indicación min.
0 bar
Gama de indicación max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Color de fondo
Blanco
Unidad de la escala principal (exterior)
bar
Color de la escala principal (exterior)
Negro
Unidad de la escala secundaria (interior)
psi
Color de la escala secundaria (interior)
Negro
Color de la aguja
Negro, Rojo
Material carcasa
Acero, cromado
Material mirilla de inspección
vidrio
Material rosca
Latón
Material anillo frontal
Acero, cromado

Características

  • Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes
  • Manómetros disponibles con o sin pantalla de área de trabajo ajustable
  • Manómetros especiales disponibles como la carcasa de acero inoxidable o manómetros llenos de glicerina

Documentos y dibujos