No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3520325500

AVENTICS™ Válvula de bloqueo 2/2, Serie SC01 3520325500

50,52 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

2/2-NW25-G100

Tipo
llave de bola
Principio de conmutación
2/2
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1
G 1
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2
G 1
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
150 °C
Presión de funcionamiento mín.
-0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.
40 bar
Peso
0.48 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
politetrafluoretileno
Material palanca manual
Acero, cromado

Documentos y dibujos