No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3337120222

AVENTICS™ Regleta de conexión P 3337120222

115,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD07-BP2

Tipo
Regleta de conexiones
Conexión de aire comprimido 1
Ø 10x1
Escape (3,5)
escape no captado
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
2
Peso
0.277 kg
Material placa base
Polioximetileno, Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material escuadra de fijación
Acero

Documentos y dibujos