No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3220643562

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 3220643562

16,55 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

322-CB1-080-125-RM6

Para serie
TRB, C12P, CVI, 523
Cilindro-Ø mín.
80 mm
Cilindro-Ø máx.
125 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.034 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos