No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3220613562

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 3220613562

14,19 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Las fijaciones de detectores AVENTICS están diseñados especialmente para montar los detectores AVENTICS en varios cilindros.

Para serie
TRB, C12P, CVI, 523
Cilindro-Ø mín.
32 mm
Cilindro-Ø máx.
63 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.034 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos