AVENTICS-2999300100

AVENTICS™ Cilindro de fuelle enrollable, serie BRB 2999300100

132,87 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BRB-SB-088-062-0CR-PA-G018

Características

  • Ligero y fácil de montar
  • Fuerza de salida prácticamente constante en todo el rango de carrera.
  • Actuador de fuelle redondo flexible hecho de caucho de cloropreno (CR) con placas plásticas
  • Tres tipos de diseño diferentes para un uso óptimo
Tipo
Cilindro de fuelle enrollable de manguera
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Diámetro de tapa
61 mm
Escuadra basculante admisible max.
15 °
Elevación efectiva máx.
62 mm
Espacio de montaje radial mín.
100 mm
Fuerza min.
1610 N
Fuerza max.
2300 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
0.27 kg
Material fuelle
caucho de cloropreno
Material de la tapa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material anillo de apriete
Acero

Documentos y dibujos