AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 2918540030

4,35 €
CANT.:

Descripción del producto

ISO8675-M16X1,5-A2-70

Versión
para fijación de cilindro
Para serie
CSL-RD
Diámetro de émbolo
16 mm
Tamaño de rosca
M16x1,5
Peso
0.02 kg
Material carcasa
Acero inoxidable