AVENTICS-2915051207

AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 2915051207

3,84 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MR3-020/025-M2-A

Versión
para fijación de cilindro
Para serie
CSL-RD, MNI
Diámetro de émbolo
20 mm, 25 mm
Tamaño de rosca
M22x1,5
Peso
0.02 kg
Material carcasa
Acero

Documentos y dibujos