No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-240-255

AVENTICS™ Placa final derecha para G3 independiente 240-255

65,90 €
CANT.:

Descripción del producto

G3 RIGHT HAND MOUNTING COVER WITHOUT DIN RAIL AND WITHOUT LOCAL VALVES INSTALLED

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / 10%
corriente total para válvulas
4 AM
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica
4
Peso
0.071 kg
Material carcasa
tereftalato de polietileno

Documentos y dibujos