No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2123106000

AVENTICS™ Serie QR1-S-RDS estándar 2123106000

2,27 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RDS-DA06

Tipo de racor
Racor
Tipo de conexión de aire comprimido
casquillo enchufable
Orificio G
Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido 2
casquillo enchufable
Orificio D
Ø 6
Tipo
QR1-S-RDS
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.0009 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos