No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2122210140

AVENTICS™ Serie QR1-S-RTT estándar 2122210140

14,08 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RTT-G014-DA10

Tipo de racor
Racor en T
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 10
Tipo
QR1-S-RTT
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.035 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos