No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2121708040

AVENTICS™ Serie QR1-S-RED estándar 2121708040

4,04 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RED-DA08-DA04

Tipo de racor
conexión por enchufe recta, reductora
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
casquillo enchufable
Orificio D
Ø 8
Tipo
QR1-S-RED
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.0038 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos