No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2121610380

AVENTICS™ Serie QR1-S-RAS estándar 2121610380

7,10 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RAS-G038-DA10

Tipo de racor
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
casquillo enchufable
Orificio D
Ø 10
Tipo
QR1-S-RAS
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.025 kg
Material carcasa
Polioximetileno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos