No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1951182000

AVENTICS™ Serie BCR 1951182000

2.807,06 €
CANT.:

Descripción del producto

BCR-DB-518-200-0NR-AL-X000

Fuelle
de 2 fuelles
Tipo
Cilindro de fuelle con anillo de fijación
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Diámetro de tapa
451 mm
Escuadra basculante admisible max.
25 °
Elevación efectiva máx.
200 mm
Espacio de montaje radial mín.
575 mm
Fuerza min.
64000 N
Fuerza max.
108000 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
10.2 kg
Material fuelle
caucho natural / caucho de butadieno
Material anillo de fijación
Aluminio
Material anillo de apriete
Aluminio

Características

  • Cilindro de fuelle con piezas de conexión con un anillo de reborde
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños

Documentos y dibujos