AVENTICS-1834484175

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 1834484175

19,33 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FS-M8-4-SOLDE

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tipo de conexión
Soldadura
Ø de cable conectable mín.
3.5 mm
Ø de cable conectable máx.
5 mm
Blindaje
no blindado
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
4 A
Tipo de protección
IP67
Tensión de servicio
48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Peso
0.009 kg
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Conectores de enchufe redondo para automontaje
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Adaptador para conector de enchufe redondo

Documentos y dibujos