AVENTICS-1834484160

AVENTICS™ Conector de válvula con cable, serie CON-VP, 230 V AC/DC 1834484160

28,14 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_A-2+E-3000-PVC-OW-3

Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
230 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
230 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
forma A
Conexión eléctrica 1, número de polos
2+E
Salida de cable 1
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
ocupación de contactos
2+E
Número de conductores
3
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
3 m
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Sección de conductor
0.75 mm²
Cable-Ø
5.9 mm
Par de apriete del tornillo de fijación
0.4 Nm
Peso
0.2 kg
Material juntas
caucho natural / caucho de butadieno
Material recubrimiento de cable
Polivinilcloruro
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Características

  • Conector de tapón de la válvula con cable conectado
  • Forma A, EN 175301-803
  • Forma B, ISO 6952 e industrial B
  • Forma C, ISO 15217 e industrial C
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos