No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1834484107

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484107

19,22 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_BI-2+E-YE-Z-SCREW

Tipo de conexión
Tornillos
Ø de cable conectable mín.
4 mm
Ø de cable conectable máx.
8 mm
Blindaje
no blindado, Norma industrial
con LED
Amarillo
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corriente, máx.
1.5 A
Tipo de protección
IP67
circuito de protección
2 diodos Z
Tensión↩de servicio
24 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
Forma B industria
Conexión eléctrica 1, número de polos
2+E
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Par de apriete del tornillo de fijación
0.4 Nm
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho silicónico
Seal material
Silicone caoutchouc

Características

  • Conectores de válvula para automontaje
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos