No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827414015

AVENTICS™ Válvula de pilotaje, Serie DO35 1827414015

125,61 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

3/2NC-110AC

Accionamiento
eléctrico
Versión
NC
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
110 V
Tensión de servicio AC
110 V
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
válvula de asiento
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2
140 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
130 l/min
Capacidad de retención AC 50 Hz
14 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
14 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
21 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz
21 VA

Documentos y dibujos